Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SFB Technology Чтобы обеспечить готовность оборудования, можно воспользоваться мощными источниками питания QUINT POWER с технологией SFB. Стандартные защитные автоматические выключатели срабатывают селективно, а подключенные параллельно потребители работают в бесперебойном режиме благодаря технологии SFB.

Источники питания QUINT POWER с технологией SFB перед автомобильной мастерской

Селективная защита установок

Стандартные защитные автоматические выключатели, обеспечивающие максимальную степень готовности, должны иметь электромагнитный механизм срабатывания, чтобы селективно отключать неисправные цепи тока. Источники питания и преобразователи постоянного тока с технологией SFB (Selective Fuse Breaking) вырабатывают ток, кратковременно превышающий номинальное значение, обеспечивая таким образом необходимый резерв мощности.

QUINT POWER с SFB Technology

QUINT POWER с SFB Technology

Экономная защита при помощи защитных автоматических выключателей

Обычно параллельно контроллеру к сети подсоединяются другие потребители, такие как датчики и исполнительные элементы. Чтобы минимизировать время простоя, необходимо отдельно защищать каждую цепь тока. При возникновении короткого замыкания от источника питания отделяется только неисправная цепь, а остальные потребители продолжают бесперебойную работу. Распространенные в настоящее время защитные автоматические выключатели являются недорогим решением для защиты одной цепи тока. Они могут срабатывать электромагнитным или термическим способом при помощи биметалла. Но для срабатывания в течение нескольких миллисекунд встроенный электромагнит требует наличие существенно более высокого тока, чем номинальный ток силового автоматического выключателя.

Характеристики защитных автоматических выключателей

Характеристики защитных автоматических выключателей

Характеристики защитных автоматических выключателей

Необходимый для электромагнитного срабатывания ток короткого замыкания обычно указывается производителем применительно к переменному току (AC). Поэтому пользователь должен учитывать, что значения постоянного тока должны быть в 1,5 раза выше.

Защитные автоматические выключатели предлагаются с различными характеристиками срабатывания, при этом в промышленности чаще используются автоматы с характеристикой B или C. Для срабатывания выключателя с характеристикой B необходимы следующие параметры тока:

  • Для переменного тока: превышение номинального в три-пять раз
  • Для постоянного тока: превышение номинального в три-семь раз

То есть для выключателя 25 А с характеристикой B при самых неблагоприятных условиях для срабатывания в течение нескольких миллисекунд требуется ток 187,5 A. Для срабатывания автомата с характеристикой С необходимы следующие параметры тока:

  • Для переменного тока: превышение номинального в пять-десять раз
  • Для постоянного тока: превышение номинального тока в пять-пятнадцать раз
Импульс SFB

Импульс SFB

Технология SFB препятствует провалам напряжения

В случае неисправности длинные проводники ограничивают требуемый ток срабатывания. Поэтому срабатывание защитного автоматического выключателя может произойти с задержкой или вообще не произойти. Если источник питания имеет небольшой резерв мощности, то это способствует термическому срабатыванию, которое может продолжаться до нескольких минут. Поиск ошибки в данном случае производится легко, поскольку сразу видно, какой силовой автоматический выключатель сработал. Но в течение этого времени напряжение источника питания 24 B DC уже прервано, а контроллер вышел из строя.

В неблагоприятном случае источник питания вырабатывает такой небольшой ток или имеет только кратковременный резерв тока, так что предохранитель совсем не срабатывает. В таком случае поиск неисправности очень затруднен, связан с большими затратами времени и средств. Используя технологию SFB, устройства серии QUINT посылают ток, превышающий номинальный до 6 раз. Такой импульс инициирует электромагнитное срабатывание силовых автоматических выключателей в течение нескольких миллисекунд.

Матрица проектирования SFB

Матрица проектирования SFB

Длина и сечение провода

Скорость срабатывания силового автоматического выключателя зависит также от длины и сечения проводника, при помощи которого подсоединен потребитель. В таких случаях решающим фактором является не только сила тока, которую может обеспечить источник питания. Только в случае достаточно низкого импеданса неисправной цепи тока высокий ток может также течь в ток короткого замыкания и инициировать электромагнитное срабатывание силового автоматического выключателя.

Источник питания, длину проводников и поперечное сечение, подходящие для конкретного приложения, можно посмотреть в нашей матрице проектирования.

Пример сценария технологии SFB

  • Источник питания (24 В / 20 A) обеспечивает питанием контроллер и три других потребителя.
  • Каждая цепь тока защищена при помощи защитного автоматического выключателя (6 A с характеристикой B).
  • Цепи тока состоят из медных проводов 25 м (сечение 2,5 мм2)

Если в нашем примере происходит короткое замыкание, то источник питания 20 A благодаря технологии SFB вырабатывает кратковременный ток, который в 6 раз превосходит номинальный, т.е. макс. 120 A. Силовой автоматический выключатель срабатывает при десятикратном рабочем токе в любом случае в электромагнитном диапазоне своей характеристики в течение от 3 до 5 мс.

Другие потребители продолжают работу, контроллер непрерывно получает 24 В DC и, несмотря на короткое замыкание, продолжает работать в бесперебойном режиме.

Пример сценария технологии SFB

Пример сценария технологии SFB

Автоматические выключатели

Семейство термомагнитных силовых автоматических выключателей Phoenix Contact в первый раз используется с характеристикой SFB.
Данная характеристика срабатывания была разработана специально для использования с источниками питания, работающими на базе технологии SFB. Комбинация данных двух устройств обеспечивает особенно надежное срабатывание в случае возникновения неисправности, даже при наличии длинных проводников между источником питания и конечным устройством. Характеристика SFB является производной от характеристики C, но ее допуски существенно меньше. Поэтому силовой автоматический выключатель быстрее получает ток срабатывания и отключается раньше. Это ограничивает ток короткого замыкания и сокращает нагрузку на проводники и подключенные устройства.