Сплиттер PoE Разделение сигналов данных и питания на месте. Используйте сплиттер PoE FL PD 1001 для простого подключения к PoE оконечных устройств без интерфейса PoE, например, точек доступа WLAN или Bluetooth, контроллеров и станций ввода-вывода. Сплиттер разделяет сигналы данных и питания на месте. Это позволяет без труда и значительных затрат устанавливать в удаленные станции устройства, не поддерживающие PoE.
Преимущества для вас
- Возможность использования в плоских шкафах управления благодаря портам, направленным вверх и вниз
- Возможность использования на удаленных станциях благодаря увеличенному диапазону температуры
- Универсальные возможности применения благодаря гигабитной передаче данных и поддержке PoE и PoE+
Металлический корпус и расширенный диапазон температуры позволяют использовать его в жестких условиях эксплуатации
Компактная и прочная конструкция
Сплиттер Power over Ethernet FL PD 1001T GT благодаря своему металлическому корпусу и расширенному диапазону температуры подходит для эксплуатации в жестких окружающих условиях и в удаленных станциях.
Благодаря узкой конструкции и выводу портов вверх и вниз его можно легко устанавливать даже в плоских распределительных коробках.
Сплиттер PoE может участвовать в питании удаленных конечных устройств Ethernet, таких как контроллеры или точки доступа WLAN
Высокая эффективность и гибкость в применении
Благодаря поддержке стандартов Gigabit и Fast Ethernet сплиттер PoE подходит для сетей с любой скоростью передачи данных. Кроме того, в коммутаторе реализована поддержка как PoE (IEEE 802.3af), так и PoE+ (IEEE 802.3at). На выходе доступно напряжение 24 В DC и, в зависимости от ввода питания, до 25 Вт мощности. Это обеспечивает разнообразные сценарии применения для различных устройств сети Ethernet. Выходное напряжение и мощность можно контролировать по светодиодным индикаторам.
Поскольку сплиттер PoE не вмешивается в передачу данных, его можно использовать в рамках любых протоколов автоматизации.
Обзор сплиттера PoE
|
|
|
|---|---|
| Сплиттер PoE PD 1000 | |
| Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
| Электропитание | посредством PoE/PoE+ (48 В DC) |
| Диапазон температуры | -40 °C … +70 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Сертификаты | - |
| К списку изделий |