TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906731
Устройство защиты от перенапряжений со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для двухпроводной сигнальной цепи без потенциала земли с высоким номинальным током, подходит для KNX. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простое прерывание сигнальных цепей вертикальным ножевым размыкателем с целью выполнения обслуживания