Зарядная розетка на электромобиле для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, совместима с зарядными штекерами электромобиля типа 1 AC и CCS (EVSE), для установки в электромобилях (EV).
CHARX T1HBI12-1AC48DC200-5,0M1
-
Зарядная розетка на электромобиле
1358245
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, 200 A постоянно, 1000 В DC, 48 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 5 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок. |
| Серия изделий | CHARX connect universal |
| Технология | Combined Charging System |
| Применение | для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током |
| для установки в электромобилях (EV) | |
| Стандарт зарядки | AC/DC CCS Typ 1 |
| Режим заряда | Режим 2, 3, 4 |
| Варианты заказчиков | На заказ |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Измерение температуры | Контакты постоянного тока: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Контроль температуры | AC-контакты: цепь PTC (DIN EN 60738-1) |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка переменным током (1-фазная)) | |
| Тип зарядного тока | AC, 1 фаза |
| Зарядный ток | 48 A AC (1-фазная) |
| Зарядная мощность | 12 кВт |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
| Тип зарядного тока | DC |
| Зарядный ток | 200 A DC |
| Зарядная мощность | 200 кВт |
| Назначение выводов (Leistungskontakte) | |
| Количество | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
| Pасчетное напряжение | 250 В AC |
| 1000 В DC | |
| Расчетный ток | 48 A AC |
| 200 A DC | |
| Назначение выводов (Signalkontakte) | |
| Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Количество | 2 (CP, CS) |
| Pасчетное напряжение | 30 В AC |
| Расчетный ток | 2 A |
| Кодирование | 2,7 кОм (между PE и CS) |
| Сопротивление изоляции | > 200 МОм |
| Блокирующий исполнительный механизм | |
| Блокирующий исполнительный механизм | 12 В, 4-конт. |
| Положение сверху по центру | |
| Возможный диапазон питающего напряжения двигателя | 9 В ... 16 В |
| Максимальное напряжение для обнаружения блокировки | 12 В |
| Стандартный ток двигателя при блокировке | 0,25 A |
| Остаточный ток электродвигателя | макс. 1,5 A |
| Макс. время выдерживания обратного тока | 1 c |
| Рекомендуемое время корректировки | 600 мс |
| Время паузы после входа или выхода | 3 c |
| Срок службы / циклы подключения | > 10000 циклов нагрузки |
| Распознавание блокировки | имеется |
| Механическая аварийная разблокировка | имеется |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Датчики температуры (PTC-цепь) | |
| Тип датчика | PTC-цепь |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60738-1 |
| Место расположения | Датчик на контактах переменного тока |
| Измерительный_диапазон_сопротивление | 790 Ом ... 1420 Ом |
| Сопротивление | макс. 1200 Ом ±5 К |
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 130 °C (Эксплуатация) |
| Датчики температуры (Pt 1000) | |
| Тип датчика | Pt 1000 |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
| Место расположения | 2 датчика на контактах постоянного тока |
| Зарядная розетка на электромобиле | |
| Ширина | 108 мм |
| Высота | 151,2 мм |
| Глубина | 122,8 мм |
| Размеры отверстий | |
| Ширина | 117,6 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 117,6 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (9005) |
| Цвет (Стыковочная часть) | черный (9005) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
| Длина кабеля | 5 м |
| Тип кабеля | отдельные жилы |
| Отдельная жила, сечение | 70,00 мм² |
| Одножильные кабели AC | |
| Длина кабеля | 5 м |
| Построение системы проводников | 2 x 6 мм² |
| Отдельная жила, материал | Силикон |
| Отдельная жила, цвет | OG |
| Наружный диаметр кабеля | 12,60 мм ±0,2 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 3,2 Ом/км |
| Одножильные кабели DC | |
| Длина кабеля | 5 м |
| Построение системы проводников | 2x 70 мм² |
| Отдельная жила, материал | Силикон |
| Отдельная жила, цвет | OG |
| Наружный диаметр кабеля | 17,90 мм ±0,3 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 0,259 Ом/км |
| Одножильный кабель. защитный провод | |
| Длина кабеля | 5 м |
| Построение системы проводников | 1 x 25 мм² |
| Отдельная жила, материал | Силикон |
| Отдельная жила, цвет | GN/YE |
| Наружный диаметр кабеля | 8,60 мм ±0,1 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 0,743 Ом/км |
| Одножильные кабели, блокирующий исполнительный механизм | |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Построение системы проводников | 4 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, материал | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Одножильные кабели датчиков температуры PTC | |
| Длина кабеля | 1 м |
| Построение системы проводников | 5 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, цвет | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Одножильные кабели датчиков температуры Pt 1000 | |
| Длина кабеля | 0,9 м |
| Построение системы проводников | 3 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, материал | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | BN |
| GN | |
| YE | |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Одножильные кабели, связь | |
| Длина кабеля | 1 м |
| Построение системы проводников | 2 x 0,5 мм² |
| Отдельная жила, материал | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | BK |
| WH | |
| Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 10000 |
| Усилие установки | < 100 Н |
| Усилие съема | < 100 Н |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Зарядная розетка на электромобиле) | IP55 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
| IP67 (Внутреннее пространство зарядной розетки на электромобиле) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 40 °C (макс. 60 °C (требуется ограничение тока, учитывать предельное значение температуры контактов постоянного тока 90 °C)) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 4000 м (выше уровня моря) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-2 |
| МЭК 62196-3 | |
| SAE J1772 | |
| Тип монтажа | Установка на передней и задней стенке (Возможность наклона спереди от 0 до 90°) |
| Диаметр крепежного отверстия | 6,70 мм (ø) |
| Крепежные винты | M6 |
| Винты, входящие в комплект поставки | нет |
| Номер артикула | 1358245 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | XWCAIB |
| GTIN | 4063151687205 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 13 000 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 103 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (№ CAS: 15571-58-1) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (№ CAS: 143-24-8) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 029f6cda-4cef-41a3-8628-8466dbb5c9fc |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Унифицированные, компактные размеры монтажного пространства и точек крепления всех зарядных розеток на электромобиле Phoenix Contact
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
С защитой от воды и грязи с высокой степенью защиты
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А