CHARX GBHCI12-1AC32-2,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1271832

CHARX connect universal, AC GB/T, Зарядная розетка на электромобиле, 32 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), GB/T 20234.2-2015

Подробная информация о продукте