PLT-SEC-T3-120-P
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
2905234
Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 120 В.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Запасной штекер |
Серия изделий | SEC Family |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
TT | |
Конструкция | Штекер |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Класс испытания согл. МЭК | III |
T3 | |
Тип EN | T3 |
Тип подключения | вставной |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 60,9 мм |
Глубина | 44,8 мм |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Защитная цепь | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Направление действие | 1L-N & N-PE |
Номинальное напряжение UN | 120 В AC (TN-S) |
120 В AC (TT - только в комбинации с RCD) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 150 В AC |
150 В DC | |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 150 mVA (при UREF) |
≤ 175 mVA (при UC) | |
Контрольное напряжение UREF | 132 В AC |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
Комбинированный импульс UOC | 6 кВ |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 0,85 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 0,95 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 0,95 кВ |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 240 В AC (5 с / режим устойчивости) |
240 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
Характеристика TOV при UT (L-PE) | 240 В AC (5 с / режим устойчивости) |
240 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
1332 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) | |
Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 1,5 kA AC |
0,25 kA DC |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 150 Гц / 20 циклов / ось / X, Y, Z) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 150 В AC |
150 В DC | |
Номинальный разрядный ток In | 3 кA |
Защитная цепь | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Номинальное напряжение | 120 В DC |
Система распределения энергии | Single phase |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 780 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 760 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (N-G) | 760 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L+) - (L-) | 780 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L+) - G | 760 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-) - G | 760 В |
Тип SPD | 4CA |
EN 61643-11 | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 2905234 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL14A1 |
GTIN | 4046356939874 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 45 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 43 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А