FLT-SEC-P-T1-264/50-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2907391
Запасной штекер без тока утечки для грозозащитного разрядника серии FLASHTRAB SEC PLUS 264, для каналов L-N и L-PEN.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Компактная конструкция, подходящая для 1-фазных систем с уровнем молниезащиты I благодаря высокой пропускной способности на небольшой объем