VAL-SQ SE 120-120/240S/FM - Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2
2804021

УЗИП для однофазных конфигураций цепей 120/240 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 120 кА.

Подробная информация о продукте