ME B-22,5 MSTBO GN
-
Заглушка
2907156
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94