Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ME B-22,5 MSTBO BU VPE100 - Заглушка
2890137

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94