ICS20-F22V-5015
-
Заглушка для разъема
1104320
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка ICS, с вентиляционными отверстиями, ширина: 20 мм, высота: 7,25 мм, глубина: 22,4 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Индивидуальная обработка для любой технологии подключения
Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим