Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

LV3- 12- 24UC - Вставной модуль
2833835

Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, входное напряжение: 12 - 24 В AC/DC ± 20%

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки