PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Реле безопасности
2963967
Модуль предохранительного реле с настраиваемым временем задержки 0-600 с, пружинные зажимы
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,36 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Испытательное напряжение, релейный контакт / релейный контакт | 4 кВ |
Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 6 кВ |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ |
Общая информация | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC (Другие напряжения на заказ) |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 550 мA AC |
265 мА DC | |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | около 24 В DC |
Время срабатывания, типовое | 45 мс |
Время возврата, типовое | 45 мс (Настраиваемое время возврата (K3,K4) 0,05 с ... 600 с) |
Время возврата в состояние готовности | 1 c |
Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
1 сигнальная цепь | |
Материал контакта | AgSnO2, + 0,2 мкм золото |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 15 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Суммарный ток по запросу) |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный пусковой ток | 25 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | на заказ |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | на заказ |
Коммутационная способность минимальная | 0,4 Вт |
Выходные предохранители | 6 A (быстродействующий) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Ширина | 35 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | желтый |
Категория | 4 |
2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP54 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2963967 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 412,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 412,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А