PSR-SCP- 24DC/TS/S
-
Модуль безопасности
2986229
Свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными входами и 4 безопасными выходами; 4 сигнальных выхода, 2 выхода тактовых импульсов и 2 выхода массы; возможность выполнения диагностический операций через шлюзы шины, до SIL 3, кат. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, вставные клеммы с винтовыми зажимами
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
Применение | Аварийный останов |
Световой барьер | |
Контроль положения защитной двери | |
Устройства для двухпозиционного управления | |
Допустимое количество модулей расширения | 1 (макс. ток длительной нагрузки через PSR-TBUS: 4 А) |
Управление | 1- и 2-канальная |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время реакции | макс. 30 мс (вкл. время реакции PSR-TS-SDOR4) |
Время возврата в состояние готовности | < 10 c |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6372 мВт (при a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Iтакт. = 100 мА, Iсигн. = 100 мА, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Интерфейсы | USB |
Монтажные рейки TBUS для модулей расширения и устройств сопряжения с шиной | |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC (A1/A2) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 110 мА |
Макс. ток продолжительной нагрузки | макс. 6 A (для проходных токовых цепей A1/A1 и A2/A2) |
Время фильтрации | тип. 20 мс (в зависимости от нагрузки, при падении напряжения при US) |
Защитная схема | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
Индикатор состояния | 3 x СИД (зеленых), 1 x СИД (красный) |
Цифровой | |
Описание входа | цифровые, тип HTL |
Количество входов | 10 (двухканальные, до SIL 3) |
20 (1-канальный, до SIL 2) | |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (для безопасного отключения) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
Длина кабеля | макс. 2000 м |
Индикатор состояния | 20 зеленых светодиодов (1 светодиод на вход) |
Потребляемый ток | тип. 4 мА |
Цифровой | |
Количество выходов | 4 (защищенные выходы полупроводников, до кат. 4 согласно EN ISO 13849-1) |
2 (Выходы корпуса (массы)) | |
Указание по защитной схеме | да, в рамках диапазона рабочего напряжения |
Защита от короткого замыкания | да |
Выходное напряжение | < 5 В (Состояние Low) |
Ток утечки | макс. 2 мА |
Макс. емкостная нагрузка | макс. 1 мкФ (электронные компоненты) |
Макс. индуктивная нагрузка | см. защитную схему |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 2 A (на канал, см. ухудшение характеристик) |
2 A (Суммарный ток всех выходов) | |
Номинальное напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
Диапазон номинального выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC (вкл. все допуски, вкл. остаточную пульсацию) |
Индикатор состояния | 4 зеленых светодиода (1 светодиод на выход) |
Пробный импульс | < 1 мс |
Оповещение | |
Описание выходов | цифровой |
Количество выходов | 4 |
Напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 100 мА |
Защита от короткого замыкания | да |
Такт | |
Описание выходов | цифровой |
Количество выходов | 2 |
Напряжение | 24 В DC (Питание от 24В/0В) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 100 мА |
Пробный импульс | < 1 мс |
Защита от короткого замыкания | да |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ширина | 67,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | желтый |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 2 (1-канальная настройка параметров) |
4 (2-канальная настройка параметров) | |
Уровень эффективности (PL) | d (1-канальная настройка параметров) |
e (2-канальная настройка параметров) | |
Данные по технике безопасности: EN 50156 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | макс. 3 (Ссылки IEC 61508) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
3 (2-канальная настройка параметров) | |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
3 (2-канальная настройка параметров) | |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 (1-канальная настройка параметров) |
3 (2-канальная настройка параметров) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | макс. 2000 м (см. приложение «Применение модулей PSR-TRISAFE на высоте больше 2000 м над уровнем моря») |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (в среднем, 85 % кратковременно) |
Удары (при эксплуатации) | 10г (Δt = 11 мс, три удара в каждом направлении) |
10г (Δt = 16 мс, продолжительная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) | |
Вибрация (при эксплуатации) | 2г |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 108 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке |
Номер артикула | 2986229 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA311 |
Страница каталога | Стр. 261 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356477192 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 395,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 154 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) |
Совместимые изделия
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Комплект для ввода в эксплуатацию 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
SAFECONF - Конфигурационный пакет 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Клемма с фильтром 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Клемма с фильтром 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Станция копирования и удаления 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1326060
Преимущества для вас
Свободно конфигурируемый модуль безопасности для контроля цепей аварийного останова, защитных дверей, фоторелейных завес и т.д.
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
EN 50156
Описание возможностей подключения шлюзов полевой шины для диагностики и реализации функций извещения
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию множества функций тестирования и моделирования
Простое графическое конфигурирование вместо трудоемкого программирования
Простое графическое конфигурирование с помощью программного обеспечения SAFECONF
В комплекте с модулем памяти IFS-CONFSTICK для хранения и защиты конфигурационных данных
Многосторонние возможности применения для реализации большого числа функций безопасности
С 20 защищенными входами, 4 защищенными выходами, 4 сигнальными и 2 тактовыми выходами при ширине всего 67,5 мм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А