PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
Pелейный модуль безопасности
1249515
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля скорости вращения и диапазона частоты вращения до SIL 3, категория 4, PL e, 2-канальный анализ вращающегося поля электродвигателей переменного тока и трехфазных двигателей, штекерные винтовые клеммы, ширина: 12,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Реле скорости вращения |
| Управление | 2-канальный |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (600 B) |
| III (300 B) | |
| III | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | 70 мс (при Us автоматический пуск) |
| 70 мс (при Us ручной контролируемый пуск) | |
| Диапазон уставок выдержки времени | 0 c ... 2 c ±10 % (Задержка возврата) |
| 0 c ... 10 c ±10 % (Задержка включения) | |
| Время перезапуска | < 5 c (Время загрузки) |
| Продолжительность пускового импульса | ≤ 2 c (ручной пуск) |
| ≥ 200 мс (ручной пуск) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт (При US = 26,4 В, IL² = 6 A²) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | без датчиков |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В (ÜKAT III) |
| 600 В (ÜKAT II) | |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусами |
| Безопасная развязка, усиленная изоляция 6 кВ: между 13/14 и A1/A2 ,S34 ,MO |
|
| Безопасная развязка, усиленная изоляция 8 кВ: между L1/L2/L3 и A1 ,A2 ,S34 ,MO между L1/L2/L3 и 13/14 |
|
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % (внешний предохранитель) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 46 мА |
| Потребляемая мощность на US | 1,1 Вт |
| Время фильтрации | 20 мс (при провалах напряжения при Us) |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Устройство защиты | 1 A (инертного типа) |
| Цифровой: Цифровой вход | |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 1 (Настраиваемый вход квитирования без функции безопасности: S34) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 0,5 мА |
| Время фильтрации | 20 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 500 Ом (Входная цепь и цепь сброса при US) |
| Защитная схема | Ограничительный диод 33 В |
| Потребляемый ток | тип. 3 мА (при 24 В) |
| Измерение | |
| Наименование, вход | Входы датчиков |
| Количество входов | 3 (Входы датчиков с функцией безопасности: L1 , L2 , L3) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 90 В AC ... 690 В AC |
| Точность | ± 1 % |
| Максимальная частота | мин. 0,5 Гц |
| макс. 1200 Гц | |
| Потребляемый ток | 0,35 мА |
| Реле: Цепь активации | |
| Описание выходов | 2 NO последовательно, без потенциала |
| Количество выходов | 1 (безопасные НО контакты: 13/14) |
| Исполнение контакта | 1 цепь активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
| Ток включения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 0,1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
| Оповещение | |
| Описание выходов | PNP |
| Количество выходов | 1 (Сигнальный выход без функции безопасности: MO) |
| Напряжение | 23 В DC (US - 1 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА |
| Активная нагрузка | мин. 240 Ом |
| Частота коммутации | 0,5 Гц (Активн.) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки Ограничительный диод 33 В |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Схема разряда | Да, внутренняя |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикатор состояния | 1 x светодиод зеленый, красный (OUT) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 x светодиод зеленый, красный (PWR) |
| Индикация ошибок | Светодиод красного цвета (мигает при наличии неисправности или перегрузки) |
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 112,2 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1249515 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA242 |
| GTIN | 4063151353643 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 156,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 148 g |
| Номер таможенного тарифа | 90328900 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасный контроль движения на основе бессенсорного измерения поля вращения привода
Максимальная готовность оборудования, надежный метод измерения, устойчивый к воздействию помех, таких как удары, вибрация и электромагнитная совместимость
Интегрированные функции обеспечения безопасности: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Простое параметрирование и мониторинг в режиме онлайн при помощи бесплатно скачиваемой программы PSRmotion
1 цепь активации, 1 настраиваемый цифровой сигнальный выход
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А