Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасные модули расширения служат для контроля состояния останова, частоты и направления вращения. Модуль рассчитан на подключение бесконтактных датчиков NPN/PNP, а также энкодеров TTL.
PSR-M-EM5-TTL2-PI
-
Модуль расширения
1105015
Безопасный модуль расширения для контроля состояния останова, скорости и направления вращения, контроля 2 осей, бесконтактные датчики NPN/PNP, 2x кодирующих устройства TTL, с реле контроля напряжения, кат. 4/PL e, SIL 3, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Functional Safety
ID допуска: Z10029429 0013Rev.02Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20