Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасные модули расширения служат для контроля состояния останова, частоты и направления вращения. Модуль рассчитан на подключение бесконтактных датчиков NPN/PNP, а также энкодеров HTL.
PSR-M-EM3-HTL1-SC
-
Модуль расширения
1105009
Безопасный модуль расширения для контроля останова, частоты и направления вращения, контроля 2 осей, бесконтактный датчик NPN/PNP, энкодер 1 x HTL, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Functional Safety
ID допуска: Z10029429 0013Rev.02Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20