VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2
2800400

УЗИП для конфигураций "звезда" цепей 277/480 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 200 кА.

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
Фильтр для схемы контроля формы сигнала
Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники