Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - Разделитель питания
2865968

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания для питания 2- и 4-проводных передатчиков по протоколу HART в широком диапазоне питания, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), винтовой зажим

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Резистор на 250 Ом, управляемый с помощью DIP-переключателя, для повышения полного сопротивления устройств HART в низкоомных системах
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 B AC/DC
Гальваническая развязка 3 цепей
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in), со встроенными контактными гнездами для коммуникаторов HART
Вход: от 0/4 до 20 мА (питающий или не питающий)
Двунаправленная передача цифровых сигналов HART
Выход 0/4...20 мА (активный или пассивный), 0/1...5 В, выбор режима с помощью DIP-переключателя