MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Разделитель питания
2924825

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА с полевых устройств с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Два выхода с гальванической развязкой 0/4 мА ... 20 мА (активные)
Двунаправленная передача цифровых коммуникационных сигналов HART (оба выхода)
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in), со встроенными контактными гнездами для коммуникаторов HART
Вход: от 0/4 до 20 мА (питающий или не питающий)
Гальваническая развязка 4 цепей