Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

E-WMS 4,8 (EX9)RL - Tермоусадочный кембрик
1221585

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.SLEEVE, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля (автоматизированная обработка): 1,6 ... 4,5 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 120 м, высота текстового поля: 9 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Высокая гибкость, так как индивидуальную маркировку можно реализовать в диапазоне от 15 до 51 мм (0,59" ... 2,0")
Чтобы зафиксировать положение, дополнительно имеется возможность усадки при помощи любого метода тепловой обработки
Большой диапазон охвата диаметров за счет коэффициента усадки 3:1
Широкое распространение в производстве шкафов управления, машиностроении, нефтяной и газовой отрасли, а также железнодорожной промышленности по всему миру
Может использоваться в модуле печати на трубках M1650 Tube от KOMAX