ILC 370 PN 2TX-IB/M - Контроллер
2985576

Контроллер Inline с PROFINET-интерфейсами для сопряжения с другими устройствами управлениями или системами, поддержка языков программирования согласно МЭК 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки), допуск GL

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность эксплуатации в морских условиях
Файловая система Flash
Полноценное ведущее устройство полевой шины (8192 точек ввода-вывода)
FTP-сервер
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Встроенный контроллер ввода-вывода PROFINET, устройство PROFINET
Встроенный интерфейс Ethernet
Инжиниринг с помощью PC Worx (МЭК 61131-3)