Модуль представляет собой удаленный вход-выход, который устанавливается в зоне 1/21. Он служит интерфейсом между искробезопасными сигналами во взрывоопасных зонах (зона 0/20 или зона 1/21) и решениями в области разъемов устройств (DCS) или программируемыми логическими контроллерами в безопасной зоне. Он предназначен для установки в корпусе, сертифицированном согласно директиве 2014/34/EU, постановлению UK SI 2016 No. 1107 и схеме IECEx. Корпус должен соответствовать уровню защиты оборудования Gb или Db и степени защиты не ниже IP54. В удаленном входе/выходе объединяется до 32 сигналов ввода/вывода . Данные передаются по сети PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Цифровой модуль
1334854
Удаленный модуль ввода-вывода Axioline X для установки в зоне 1. Связь по PROFINET с аналоговыми и цифровыми входами и выходами.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx EPS 22.0009XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Искробезопасные входные и выходные каналы с соединением в зоне 1, зоне 0 или разделе 1
16 цифровых входных каналов NAMUR для бесконтактных датчиков приближения NAMUR согласно EN 60947-5-6
8 каналов для цифровых выходных сигналов
8 конфигурируемых каналов для входных/выходных сигналов, выбираемых как аналоговый вход или аналоговый выход (0 мА ... 20 мА), цифровой выход (24 В DC) или коммутационный режим
Интегрированный веб-сервер
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C