cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 В | 31 A | |||
Контрольный штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, цвет: cерый
| Тип изделия | Тестовые штекеры |
| Серия изделий | FAME 1 |
| Полюсов | 7 |
| Размер шага | 8,2 мм |
| Потенциалы | 7 |
| Номинальное сечение | 6 мм² |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Указание | Поперечное сечение проводника зависит от используемого кабельного наконечника |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Номинальный ток | 24 A |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Размер шага | 8,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание | |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 300 A |
| 500 A | |
| 1250 A | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Монтажная рейка/крепежное основание | Вырез в стенке |
| Сила при испытании, заданное значение | 5 Н |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
| 6 мм²/1,4 кг | |
| 10 мм²/2 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
| ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
| Ускорение | 0,8г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 5г |
| Продолжительность удара | 30 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Номер артикула | 3069262 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BE6111 |
| GTIN | 4055626379975 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 327 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 327 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 3,204 кг CO2e |