UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207
-
Релейный модуль
2311108
32-канальный выходной релейный модуль (1 нормально-разомкнутый контакт, как опция - гальванически связанный) с пружинным соединением, предохранителем (2 AT) и 50-полюсным системным подсоединением. Предназначен для плат Yokogawa ADV 551 и ADV561.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 32 |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Подходящая плата ввода-вывода | ADV551 |
ADV561 | |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
Подходящая плата ввода-вывода | NFDV551 |
NFDV561 |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
Типовой входной ток при UN | 9 мА (на канал) |
Защитная схема | Свободный ход, защита от перемены пол.; Нулевой диод, диод защиты от переполюсовки |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgSnO |
Максимальное напряжение переключения | 230 В AC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 2 A (на канал, вставной предохранитель (МЭК 6012-3/IV, 2AT); при 100% ED 1 A на канал) |
Максимальный пусковой ток | 8 A (Питание, (V1+, V2+), вставные предохранители (UL 248-14, 250 V, 8AT)) |
Минимальный коммутационный ток | 100 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 48 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В DC) | |
18 Вт (При 60 В DC) | |
23 Вт (При 110 В DC) | |
40 Вт (При 220 В DC) | |
500 ВА (при 250 В AC) |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 267 мм |
Высота | 127,5 мм |
Глубина | 56,5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2311108 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK2A9N |
GTIN | 4046356145909 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 896,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 871 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 005b7ff0-10d4-4dd7-8e6c-85e59f1c601b |
Совместимые изделия
-
VF-SI/TR5/2AT - Набор предохранителей 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - Набор предохранителей 2901005
-
VF-SI/TR5/8AT - Набор предохранителей 2901006
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Кабель 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Кабель 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Кабель 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Кабель 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Кабель 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Кабель 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Кабель 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Кабель 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Кабель 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Кабель 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Кабель 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Кабель 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Фронтальный адаптер 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Фронтальный адаптер 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904644
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А