UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Интерфейсный модуль
2906190
Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell Experion C300 IOTA (высоковольтн., цифр.): CX-TDI110 & CX-TDI120. Левостороннее исполнение с защитным покрытием.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 16 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Подходящая плата ввода-вывода | TDI110 (non-redundant) |
TDI120 (redundant) |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M 3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
Размеры изделия | |
Ширина | 120 мм |
Высота | 142,3 мм |
Глубина | 66,8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | < 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | < 90 % |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2906190 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK2BZZ |
GTIN | 4055626081236 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 472,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 450 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7ebcab61-54bb-4b4e-ae73-47613bd0536a |
Совместимые изделия
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - Набор предохранителей 2905969
Преимущества для вас
Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Предназначен для монтажа на левой стороне шкафа
Установка на монтажную рейку
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
Вставной предохранитель 800 мА на каждый канал
Для каждого канала можно выбрать маршалинг взаимодействия или внешнее питание
Включая конформное покрытие для защиты детали
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А