TMC 73C 63A
-
Силовой автоматический выключатель
1020036
Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 63 A
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Применение во всем мире благодаря международным допускам
Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг