TMC 72D 13A - Силовой автоматический выключатель
1020071

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 13 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Применение во всем мире благодаря международным допускам
Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг