Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Штекерные соединители AT/ATM, штекерные соединители DT/DTM и штекерные соединители ISOBUS

Штекерные соединители AT/ATM, штекерные соединители DT/DTM и штекерные соединители ISOBUS

Штекерные соединители для сельскохозяйственной техники и коммерческих автомобилей должны выдерживать экстремальные воздействия окружающей среды. Сборные штекерные соединители AT/ATM, штекерные соединители DT/DTM и штекерные соединители ISOBUS специально разработаны для этих задач и впечатляют своей надежной конструкцией. Ассортимент продукции предлагает большой выбор конфигураций штекеров.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Наши сборные штекерные соединители для сельскохозяйственной техники и коммерческих автомобилей в настоящее время можно приобрести только в Phoenix Contact USA. Чтобы получить обзор ассортимента изделий, измените язык и страну. Нажмите на флаг страны в верхней части сайта и перейдите к странице «Соединенные Штаты Америки» в разделе «Северная Америка». Наша служба поддержки будет рада предоставить Вам дополнительную информацию.

Преимущества для Вас

  • Простая и гибкая кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов
  • Быстрая, бесперебойная передача данных и безошибочная коммуникация
  • Стандартизированные интерфейсы и совместимость со штекерными системами любых производителей
  • Безопасность использования благодаря высокой степени защиты до IP69K
  • Исключительная прочность: устойчивость к маслам, ультрафиолету и озону, жаре и холоду
Обзор штекерных соединителей AT

Штекерный соединитель AT и штекерный соединитель ATM

Штекерные соединители AT/ATM для самостоятельной сборки расширяют наш ассортимент решений для коммерческих автомобилей и машин на строительных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве. Штекерные соединители AT/ATM имеют те же характеристики, что и штекерные соединители DT, также известные как разъемы Deutsch. Это обеспечивает совместимость и взаимозаменяемость штекеров разных производителей. Прочные термопластичные корпуса обеспечивают надежную защиту от воды и грязи до IP69K и отличаются широким диапазоном температуры и устойчивостью к УФ-излучению.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- и 18-контактные штекерные соединители для сечения соединительного провода 14 ... 20 AWG
  • Штекерный соединитель ATM-Mini для меньшего сечения соединительного провода 16 ... 22 AWG
Штекерный соединитель ISOBUS

Штекерный соединитель ISOBUS

ISOBUS - это стандартизированный протокол коммуникации для подключения электронных систем в сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике. Штекерные соединители ISOBUS обеспечивают надежный, независимый от производителя обмен данными между датчиками, исполнительными элементами и контроллерами. Наши кабельные разъемы AHDP для приложений ISOBUS обеспечивают быстрое и простое подключение устройств в сельскохозяйственной технике и сокращают время отказа. Полиамидный корпус отличается ударопрочностью и вибростойкостью и обеспечивает надежную защиту в подключенном состоянии в соответствии со стандартами IP67, IP69K.

  • 9-контактный штекерный соединитель с кабельным вводом для диаметра кабеля от 14 до 18 мм и несколькими контактами (два контакта размера 8, два контакта размера 12, четыре контакта размера 16 и подготовленный и соединенный перемычкой штекерный соединитель размера 16)
  • Широкий ассортимент принадлежностей, таких как заглушки, защитные крышки и защитные колпачки