Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ES-C4M-S-CO2 6-16 - Штекерный соединитель
1633242

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPP, цвет: синий/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 16 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 38 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контакта: Штифт, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 10 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобная и безопасная пружинная технология
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Удобная разблокировка без использования специальных инструментов
Неразъемный штекерный соединитель постоянного тока