BPC 400 C 95 BK - Штекерный соединитель
1571317

Штекерный соединитель, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 300 A, Тип подключения: Обжим, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 15,1 мм, макс. диаметр кабеля: 19,4 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям