P-CO 2-5 R47K
-
Штекер для установки электронных компонентов
3032447
Штекер для установки электронных компонентов, с резистором 47 кОм для контроля обрыва провода, размер шага: 5,2 мм, глубина: 34,8 мм, ширина: 4,1 мм, высота: 8,9 мм, полюсов: 2, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Штекер для установки электронных компонентов с легкостью вставляется в гнездо ряда шунтирования двух соседних клемм CLIPLINE complete с шагом 5,1 мм