HBUS 35,6-16P-2S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2896319

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: черный, номинальный ток: 3 A (Суммарный ток макс. 25 A), расчетное напряжение (III/2): 30 В, полюсов: 16, cемейство изделий: BC 35,6.., размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Быстра связь модуль - модуль без дополнительной кабельной разводки
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для любой ширины