VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Сетевой кабель
1404986
Готовый Ethernet-кабель, экранированный, 4 пары, AWG 26, гибкий (7-жильный), RAL 9005 (иссиня-черный), штекер RJ45/IP67, черный, на штекер RJ45/IP67, черный, прямая разводка, длина 2 м
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Скорость передачи | 1 ГБит/с |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
| Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный, Крепление на защелках |
| Полюсов | 8 |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6 (МЭК 11801:2002), 1 Гбит/с |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
| Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PC |
| Цвет (Корпус) | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Степень защиты | IP67 |
| IP65 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Подключение 2 | |
| Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
| Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный, Крепление на защелках |
| Полюсов | 8 |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6 (МЭК 11801:2002), 1 Гбит/с |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
| Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Материал Контакт | CuSn |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PC |
| Цвет (Корпус) | черный |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Степень защиты | IP67 |
| IP65 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Длина кабеля | 2,00 м |
| Ethernet [94D] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet [94D] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Скорость передачи сигнала | 0,6 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,80 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | < 140 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 4 ... 100 МГц) |
| Проводники - емкость | < 56 нФ/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 72 В DC |
| 300 В AC | |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2500 В DC (2 c) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2500,00 В DC (2 c) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
| Прочность на разрыв | 80 Н |
| Негорючесть | согласно VW-1 |
| Маслостойкость | согласно МЭК 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 50 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1404986 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 148,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 140,437 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А