NBC-MSX/ 4,0-94S/R4AC SCO
-
Сетевой кабель
1453353
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A, 8-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: X, к Штекеры прямое RJ45, кодирование: X, длина кабеля: 4 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | X |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 0,5 A |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Сопротивление кабеля, макс. | 145 Ом/км |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | X (Данные) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | X (Данные) |
| Длина кабеля | 4 м |
| Вес проводника | 59 кг/км |
| Тип кабеля | Ethernet BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT7 |
| Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A |
| Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,1 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 4 пары с продольной скруткой |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| Номинальное напряжение, проводник | 125 В AC (Uo) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В AC (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В AC (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Производственная мощность | 44 нФ (на километр) |
| Время распространения сигнала | 4,4 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,78 c |
| Подавление помех | 90,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
| согласно EN 60684-2 | |
| Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
| Плотность дымовых газов | EN 61034-2 |
| Негорючесть | согласно EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| согласно ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к топливу (согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 903) |
| стойкость к окислению (согласно EN 50306-4, 72 ч при 40 °C, метод B, объёмная концентрация 200 x 10-6) | |
| Прочие характеристики | HL1-HL3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (Разъем М12) |
| IP67 (Разъем М12) | |
| IP20 (Штекерный соединитель RJ45) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
| Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
| Негорючесть | согласно EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| согласно ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
| Плотность дымовых газов | EN 61034-2 |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к топливу (согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 903) |
| стойкость к окислению (согласно EN 50306-4, 72 ч при 40 °C, метод B, объёмная концентрация 200 x 10-6) |
| Номер артикула | 1453353 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151840181 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 265,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 200 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
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
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А