NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX
-
Сетевой кабель
1412279
Сетевой кабель, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4-конт., RADOX® GKW S, черный, RAL 9005, экран., прямой штекер M12 SPEEDCON / IP65, кодировка: D, на прямой штекер M12 SPEEDCON / IP65, кодировка: D, длина кабеля: 1 м, изделие проверено в соответствии со спецификацией заказчика / ж/д транспорт
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | PROFINET |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | D (Данные) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | D (Данные) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
Длина кабеля | 1 м |
PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 70 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET RADOX® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [937] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Скорость передачи сигнала | 75 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод с покрытием серебром |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
Сопротивление связи | 200,00 мΩ/м (f ≤ 30 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (f = 100 МГц) |
Производственная мощность | ≤ 65 пФ (Линия-линия) |
≤ 100 пФ (Проводник - экран) | |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
Испытательное напряжение | 2000 В AC (50 Гц, 5 минут) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 6 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 73 дБ (при 1 МГц) |
70 дБ (при 4 МГц) | |
65 дБ (при 10 МГц) | |
57 дБ (при 31,5 МГц) | |
52 дБ (при 62,5 МГц) | |
48 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 25 дБ (при 4 МГц) |
30 дБ (при 10 МГц) | |
30 дБ (при 31,5 МГц) | |
30 дБ (при 62,5 МГц) | |
28 дБ (при 100 МГц) | |
Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) | 78 дБ (при 1 МГц) |
77 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 31,5 МГц) | |
56 дБ (при 62,5 МГц) | |
48 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 2 дБ (при 1 МГц) |
4,4 дБ (при 4 МГц) | |
7,4 дБ (при 10 МГц) | |
14 дБ (при 31,5 МГц) | |
20 дБ (при 62,5 МГц) | |
26 дБ (при 100 МГц) | |
40,00 дБ (30 МГц ≤ f ≤ 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Класс C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -25 °C ... 90 °C |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1412279 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CJN |
GTIN | 4046356953122 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 99,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 98,59 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А