NBC-M12MSD/10,0-93R/R4AQ
-
Сетевой кабель
1435228
Сетевой кабель, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP65, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Шинная система | Ethernet |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 100 Мбит/с |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 / IP65 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | D (Данные) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Степень защиты | IP65 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 / IP20 |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 10 м |
| PROFINET, робот, CAT5 [93R] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 55 кг/км |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, робот, CAT5 [93R] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Время распространения сигнала | 4,8 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,00 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: 1000000 |
| Экранирующая способность | 2,9 дБ (при 1 МГц) |
| 5 дБ (при 4 МГц) | |
| 8,1 дБ (при 10 МГц) | |
| 10,4 дБ (при 16 МГц) | |
| 11,9 дБ (при 20 МГц) | |
| 15,5 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 26,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 41 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (Разъем М12) |
| -25 °C ... 60 °C (Штекерный соединитель RJ45) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1435228 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1CJI |
| GTIN | 4063151807191 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 631,19 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 631,19 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | b310ee33-94be-4dc3-8c9d-8937b15b6370 |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А