EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E15 - Инфраструктурная зарядная розетка
1002946

CHARX connect, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, длина: 1,5 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Монтаж на задней панели, оптимальное усилие подключения и извлечения, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Универсальное, компактное монтажное пространство
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001