TP 6156-WHPS - Сенсорная панель
1190421

Сенсорная панель IP66, оснащенная 15,6-дюймовым широкоформатным дисплеем HD (16:9) с технологией PCAP, программное обеспечение: Visu+ RT

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сенсорный интерфейс PCAP, 10-точечное мультитач-управление
Безвентиляторное исполнение
Dual USB 2.0 ports
Интегрированное программное обеспечение для визуализации Visu+
Оптимальное решение для применения с PLCnext
Конфигурируемый многофункциональный последовательный интерфейс