RC-06P1N8A6000X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1240369

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Осевое уплотнение, Толщина стенок мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия