CUTFOX 16 VDE
-
Инструмент для резки кабеля
1212126
Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 50 мм2, испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Проверено VDE
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Прецизионная режущая кромка с макронарезкой
Регулируемый винтовой шарнир
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания