CUTFOX 10 - Инструмент для резки кабеля
1206829

Автоматический резак для кабелей, гибких проводов и термоусадочных кембриков, для напряжения сети 100 ... 240 В

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматический резак обеспечивает возможность нарезки проводов, кабелей и профилей
Благодаря автоматическому контрольному "нулевому" срезу, производимому при нажатии кнопки пуска, настройка не требуется
Для ввода проводника необходимо только откинуть переднюю крышку устройства
Требуемая длина нарезки и количество отрезов удобно задаются и отображаются на дисплее
Положение ведущих и направляющих роликов выбирается автоматически в зависимости от заданного диаметра