Новые модули QUINT ORING 4-го поколения поставляются с защитой от перенапряжений и двумя выходами для обеспечения максимальной готовности оборудования. Технология автобалансировки токов (ACB) также удваивает срок службы резервных источников питания и тем самым помогает минимизировать затраты на установку.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20
-
Резервный модуль
1088207
Активный резервный модуль QUINT ORING с устройством развязки МОП-транзистор, ACB Technology, Установка на монтажную рейку, 12 В DC ... 24 В DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Подробная информация о продукте
Диапазон номинальных напряжений на входе | 12 В DC ... 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 8 В DC ... 29,5 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Номинальный входной ток (IN) | 2x 20 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 2x 25 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 2x 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 120 A (15 мс) |
Защита от переполюсовки | < есть60 В DC |
Предусмотренный, указанный в списке силовой автоматический выключатель для защиты входа | 60 В DC |
16 A (Характеристика B, C) | |
Падение напряжения вход / выход | тип. 0,1 В (IOUT = 20 A) |
КПД | тип. 98,5 % (12 B DC) |
тип. 99 % (24 В DC) | |
Номинальное напряжение | UIn - 0,1 B |
Номинальный ток на выходе (IN) | 2x 20 A |
1x 40 A | |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 2x 25 A |
1x 50 A | |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 2x 30 A (5 s) |
1x 60 A (5 с) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 120 A (15 мс) |
1x 240 A (15 мс) | |
Возможность последовательного подключения | нет |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 32 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 32 В DC |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 11,7 Вт (IOUT = 40 A) |
12,7 Вт (IOUT = 40 A) |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 16 мм² |
AWG | 20 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Момент затяжки | 1,2 Нм ... 1,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 16 мм² |
AWG | 20 ... 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Момент затяжки | 1,2 Нм ... 1,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | DC OK (зеленый) |
Порог сигнала | Резервирование OK (СИД горит зеленым цветом) |
I < In (СИД горит зеленым цветом) | |
ACB OK (СИД горит зеленым цветом) | |
ACB OK (источники слегка асимметричны) (Светодиод горит зеленым и желтым цветом) | |
Источники асимметричны (Светодиод мигает красным цветом) | |
Сигнальный выход Реле 13/14 | |
Маркировка разъема | 3.1, 3.2 |
Наименование, сигнализация | Relais 13/14 |
Коммутационный контакт (беспотенциальный) | без потенциала |
Цифровой | 30 В DC |
100 мА | |
Опция сигнала | Резервирование OK |
Сигнальный выход Реле 23/24 | |
Маркировка разъема | 3.3, 3.4 |
Наименование, сигнализация | Relais 23/24 |
Коммутационный контакт (беспотенциальный) | без потенциала |
Цифровой | 30 В DC |
100 мА | |
Опция сигнала | ACB OK |
Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 600 В AC |
850 В DC |
Тип изделия | Резервный модуль |
Серия изделий | QUINT ORING |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1792000 ч (25 °C) |
> 1007000 ч (40 °C) | |
> 460000 ч (60 °C) | |
Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
СИД | да |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 40 A |
Температура | 40 °C |
Время | 224000 ч |
Дополнительный текст | 12 B DC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 40 A |
Температура | 40 °C |
Время | 182000 ч |
Дополнительный текст | 24 В DC |
Размеры изделия | |
Ширина | 46 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 132 мм |
125 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) | |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 49 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый PN ≥50 %, отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм присоединяемый PN <50 %, отступ по горизонтали 0 мм, по вертикали сверху 40 мм, по вертикали снизу 20 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | алюминий (AlMg3) |
Исполнение крышки | Оцинкованная листовая сталь, без хрома(VI) |
Исполнение бокового элемента | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | 5000 м |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 100 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность (устройств управления и регулирования) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | EN 61010-1 (SELV) |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (PELV) |
Судостроение | |
Маркировка | DNV |
NK | |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Маркировка | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
Маркировка | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22ATEX0104 X | |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec nC IIC T4 Gc |
IECEx DEK 22.0089X | |
UKEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22UKEX6029X |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный базовый стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость на электростанциях) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
Выход | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 1088207 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMRI43 |
GTIN | 4055626887753 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 650,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 470 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
cULus Listed
ID допуска: FILE E 123528DNV
ID допуска: TAA000011FNK
ID допуска: TA25015MНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 63 A | - 10 |
cULus Listed
ID допуска: FILE E 199827ATEX
ID допуска: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
ID допуска: IECEx DEK 22.0089XCCC
ID допуска: 2023322303005535UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ23.1282XEU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | f5592357-816c-4903-b5ef-957dbc72b1ce |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 23,8 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Срок службы резервного решения увеличивается почти в два раза благодаря равномерному распределению нагрузки
Экономия энергии
Постоянный контроль резервных элементов
Сплошное резервирование вплоть до потребителя
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А