Активный резервный модуль, обеспечивающий максимальную степень готовности и эксплуатационной надежности QUINT S-ORING позволяет раздельно выполнять резервную систему. В сочетании с новым источником питания QUINT POWER осуществляется постоянный контроль резервной системы.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Резервный модуль
2907752
Активный одиночный модуль резервирования QUINT для монтажа на несущей рейке, вход: 12 B DC ... 24 B DC, выход: 12 B DC ... 24 B DC / 1 x 40 A, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA000011FСхема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0048NK
ID допуска: TA25015MНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 63 A | - 10 |
cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Нужен ли только один QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 для развязки двух источников питания друг от друга?
Нет, для каждого источника питания требуется один QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40. Потенциалы должны быть сведены вместе на выходе модулей S-ORING
. С помощью этого модуля можно самым простым способом организовать резервирование n+1.
Имеется ли в артикуле встроенная защита от перенапряжений?
Нет. Для перенапряжений от 28,8 В мы рекомендуем QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Для перенапряжений от 30 В мы рекомендуем QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.