G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK
-
Кабельный ввод
1424498
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: Pg13,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полимер соответствует требованиям UL 746C f1