PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21
-
Релейный модуль
2834656
Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, защитного модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 24 В AC, 2 переключающих контакта, 10 A
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами
Механическая индикация положения включения контактов
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков