PLC-RSP- 24UC/21-21
-
Релейный модуль
2912510
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSP.../21-21 с пружинными зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Безопасное разделение: управляющие цепи / контакты |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 19.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,42 Вт |
Стандарты / нормативные документы | |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений | 20,2 В AC/DC ... 33,6 В AC/DC |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Типовой входной ток при UN | 17,5 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP. Затем мостовое соединение потенциалов производится с помощью FBST 8-PLC...или...FBST 500...) |
Минимальное напряжение переключения | 5 В AC/DC (при 10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 15 A (300 мс) |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 5 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
85 Вт (При 48 В DC) | |
60 Вт (При 60 В DC) | |
44 Вт (При 110 В DC) | |
60 Вт (При 220 В DC) | |
1500 ВА (при 250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 120 В, AC15) | |
0,2 A (при 250 В, DC13) | |
3 A (при 250 В, AC15) |
Активная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Контактная часть | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 14 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2912510 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK622C |
Страница каталога | Стр. 323 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356050920 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 63,39 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 61,55 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Одиночное реле 2961192
Преимущества для вас
Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Герметичные реле по RT-III
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Функциональные вставные перемычки
Встроенная входная схема и схема подавления помех
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А