PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN - Релейный модуль
2967413

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../SEN с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/ 220 В DC

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Экономия времени до 60 %
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Прямое подключение датчика к релейному модулю
Функциональные вставные перемычки