PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Релейный модуль
2967109

PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../ACT с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 замыкающих контакта (1-1), входное напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прямое подключение исполнительного устройства к релейному модулю
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Экономия времени до 60 %
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки