PLC-RPT- 24UC/21-21AU - Релейный модуль
2900339

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21-21 с разъемом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Герметичные реле по RT-III
Функциональные вставные перемычки
Встроенная входная схема и схема подавления помех